No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
SolaHD-P-SDU-AC

UPS de CA para montaje en el riel DIN, serie SDU SolaHD™

Descripción del producto

El UPS de CA para montaje en el riel DIN, serie SDU combina un diseño compacto líder en la industria con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y opciones de instalación únicas. Esta solución económica ofrece corriente reactiva durante apagones breves y permite un apagado seguro de los equipos para evitar pérdida de datos, interrupciones en el trabajo y daños a los equipos durante apagones más prolongados. Las unidades incluyen terminaciones de tornillos fáciles de cablear para un respaldo de batería confiable de los sistemas de control basados en ordenadores y otros equipos críticos.

Capacidad (VA/W)
SDU 500(-5): 500/300; SDU 850(-5): 850/510
Voltaje de entrada
SDU 500/850: 120 VCA; SDU 500-5/850-5: 230 VCA
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa/media)
SDU 500: (-5): 4,5/18; SDU 850(-5): 2,5/10
Ruido audible
< 40 dBA (a más de 1 metro de la superficie)
Hercios
50 o 60 Hz
Intervalo de voltaje de entrada
120 V (+10%, -20%) o 230 V (+/- 20%)
Intervalo de voltaje nominal
120 o 230 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
0 °C a +50 °C
Intervalo de voltaje de salida
120 o 230 VCA (escalón sinusoidal)
Montaje
Montaje en el riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 o montaje en el chasis

Características

  • cRUus, CE, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones
  • Diseño industrial compacto y liviano. Se incluyen software y cables para una fácil instalación
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y capacidad de inicio frío
  • Protección contra sobretensión de la línea de datos/teléfono
  • Capacidades de encendido/apagado remoto
  • Salida de onda sinusoidal simulada
  • Puerto de comunicación RS232 estándar Puerto de comunicación USB (opcional)
  • Relé de contacto seco de forma C (opcional)
  • Soportes de montaje en panel/pared (opcionales)

Documentos y dibujos