- Inicio
- Soluciones de automatización
- Automatización industrial y en fábricas
- Sistema neumático
- Cilindros y actuadores
- Accesorios del cilindro
- Sensores de proximidad magnética
Cilindros sin vástago
Los cilindros sin vástago son accionamientos lineales que utilizan aire comprimido y no funcionan con vástagos de pistón. Esto los hace especialmente útiles en aplicaciones compactas, ya que pueden ejecutar la longitud de carrera equivalente a la de los cilindros estándar en un espacio más reducido. Los cilindros neumáticos sin vástago AVENTICS optimizan la longitud de carrera en un espacio compacto y ofrecen un guiado robusto, con cojinete de alta capacidad de carga y ultrapreciso con una excelente repetibilidad.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cilindros sin vástago
Sensores de proximidad magnética
Lista de productos
1-23 de 37 resultados en Productos
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 2.0,
totalResultCount: 37,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar productos
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar