AVENTICS-P-PMP-c

Módulos guía neumáticos de la serie PMP-c de AVENTICS™

Descripción del producto

Experimente la precisión y la eficacia de los módulos guía PMP-c de AVENTICS. Estos módulos, diseñados para una integración perfecta en los sistemas de automatización, ofrecen un rendimiento excepcional en aplicaciones de movimiento lineal. Gracias a su robusta construcción y sus avanzadas funciones, los PMP-c garantizan un funcionamiento sin problemas y un posicionamiento preciso en diversos entornos industriales. Benefíciese de la experiencia y la tecnología innovadora de AVENTICS y consiga un control preciso y un desempeño constante en cada movimiento.

Características

  • Carreras de precisión milimétrica
  • Construcción rígida
  • Perfil autosoportado
  • Tope intermedio para cualquier número de posiciones

Documentos y dibujos