No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-062

Válvulas de aislamiento de mecanismo basculante ASCO™ serie 062

Descripción del producto

Las válvulas de aislamiento ASCO serie 062 de mecanismo basculante están diseñadas para su uso con líquidos neutros o altamente agresivos en instrumental de laboratorio y de diagnóstico clínico. La diafragma de aislamiento evita la transferencia de calor, y el mecanismo basculante especial cuenta con cavidades internas de bajo volumen y fáciles de limpiar. Con un tamaño de 16 mm y con ambas funciones de 2 y 3 vías, las válvulas son intercambiables con la mayoría de las otras válvulas de aislamiento de 16 mm del mercado. Las aplicaciones típicas incluyen diagnósticos in vitro, hematología, secuencia de ADN y analizadores de líquido industrial.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
PPS
Medios
Líquidos o gaseosos
Tipo de puerto
Base de montaje y racor acanalado
Función
2 vías Normalmente cerrada, 3 vías Universal
Caudal
Kv de 0,03 m ³/h
Tamaño del orificio
1,6 mm (0,063 in)
Voltaje
12 VCC; 24 VCC
Presión de funcionamiento
Vacío a 2,0 bar (29 psi)
Consumo de energía
4,0 W
Ciclo de trabajo
100 %

Características

  • El distribuidor de diseño compacto ahorra espacio y reduce el tiempo de montaje
  • Una cavidad interna baja y fácil de limpiar reduce la contaminación cruzada y el consumo de reactivos
  • Vida útil prolongada: 10 millones de ciclos
  • Diseño flexible con opciones de distribuidor y racor acanalado para una fácil instalación
  • Disponible con materiales inertes para controlar fluidos agresivos
  • La electroválvula cumple con todas las directivas CE aplicables y con RoHS

Documentos y dibujos