No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-RB

Válvulas miniatura ASCO™ serie RB

Descripción del producto

ASCO serie RB es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usar con aire y gases neutros. Su construcción compacta, ligera y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. Las válvulas tienen una vida útil excepcional de más de 500 millones de ciclos lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los instrumentos del OEM. Las aplicaciones típicas de la Serie RB incluyen instrumentos de terapia respiratoria, equipo de monitoreo de pacientes, terapia de compresión (DVT) y dispensación robótica de medicamentos.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
70,70 €
49,80 €
52,80 €
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón - Recubierto en níquel; acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro; oxígeno
Tamaño de tubo/puerto
10-32"; 1/8"
Tipo de puerto
A presión; UNF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 Cv; de 0,05 - 0,1 Cv
Voltaje
12 CC; 24 CC - 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP40

Características

  • La construcción altamente personalizable es apta para aire seco, aire lubricado, vacío, gases secos no inflamables, no tóxicos y no corrosivos.
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para entornos sin plomo.
  • El tiempo de respuesta es menor a 0,010 segundos
  • Se puede montar en tableros de circuitos

Documentos y dibujos