No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Atualmente, estamos executando a manutenção programada. Algumas funções do local são impactadas e podem não funcionar conforme esperado. Gracias por su paciencia.
Asco-P-K3A

Válvulas de corte de gas de la serie K3A de ASCO™

Descripción del producto

La serie K3A de ASCO es una línea de electroválvulas para cierre positivo de pilotos o líneas de gas principales de quemadores de gas comerciales e industriales. Las válvulas incorporan cuerpos de aluminio fundido y vienen en modelos de mando directo y asistido. Cumplen con una amplia variedad de requisitos de presión y caudal.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medio
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/2 in; 3/8 in; 3/4 in; 1 in
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Voltaje
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, UL

Características

  • 2 vías, normalmente cerrada
  • Provistas con derivaciones roscadas de 1/8” NPT (con tapones para bloquearlas) en la dirección del flujo y a contra flujo, para pruebas de rutina
  • Apta para temperatura ambiente de hasta 175 °F
  • Los tiempos de apertura y cierre son menores de 1 segundo

Documentos y dibujos