Las unidades de mantenimiento AVENTICS serie NL son adecuadas para cualquier área: como componentes individuales o como unidades de mantenimiento montadas, para preparación de aire comprimido de forma centralizada o descentralizada, en variantes compactas o potentes, para su uso a altas o a bajas temperaturas. Esta línea ofrece tecnología de preparación de aire comprimido completa y personalizable. Incluye la opción de poder combinar cada componente de la serie con el fin de alcanzar la función deseada, lo que permite ajustar los componentes de forma precisa a la medida de cada aplicación.
Recomendado |
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/4
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula reguladora de presión con filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1
|
Caudal (L/M)
|
15000 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Recomendado |
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Mountings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
QR2
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
QR2
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
Serie del producto
|
Blanking Screws And Connectors
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
|
Serie del producto
|
NU2
|
disponibilidad
|
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Fittings
|
Envío inmediato disponible
|
|
Serie del producto
|
NU2
|
disponibilidad
|
|
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Montageanleitung: Druckschalter, PM1 | AVENTICS
Assembly instructions: Pressure switch, PM1 | AVENTICS
Operating instructions 01: Overview Sheet, NL | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Presostato, PM1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instructions de montage: Manostat, PM1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Pressostato, PM1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Monteringsanvisning: Tryckvakt, PM1 | AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.