La serie AS2 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza confiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.
Recomendado |
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Filtro
|
Conexión de aire comprimido
|
G 3/8
|
Caudal (L/M)
|
2100 l/min
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Recomendado |
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Certificaciones
|
apto para ATEX
|
Industria
|
Industrial
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Tipo de accesorio
|
Reservoirs
|
disponibilidad
|
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie AS | AVENTICS
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Membrantrockner, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Kundeninformation zur Materialbeständigkeit in der Druckluftaufbereitung
Installation Manual: Overview Sheet Series AS | AVENTICS
Mounting aid, MNR: R412015193, Series ASx | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Diaphragm-type dryer, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Ayuda de montaje,MNR: R412015193, serie ASx| AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Secador de diafragma, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Aide au montage, MNR: R412015193, Série ASx | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Sécheur à membrane, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Dispositivo di montaggio, MNR: R412015193, serie ASx | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distributore, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Essiccatore a membrana, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Membrantork, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Montagehjälp, MNR: R412015193, serie ASx | AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.