Asco-P-641/2/3

Reguladores de filtro de aluminio ASCO™ serie 641/2/3

Descripción del producto

Los reguladores de filtro de aluminio de la serie 641/2/3 de ASCO maximizan la eficiencia del proceso al proporcionar altas velocidades de caudal y una regulación precisa de la presión a los instrumentos downstream. La sólida filtración de medios evita la contaminación del proceso downstream, lo que mejora la seguridad y la confiabilidad. La construcción resistente de aluminio con revestimiento especializado soporta entornos de procesos exigentes.

Tamaños de puerto
NPT y G de 1/4" a 1"
Rango de caudal
De 78 a 370,8 SCFM (de 2210 a 10 500 l/m)
Presión máxima de entrada
Hasta 290 psi (20 bar)
Presión ajustable
De 7,3 a 152,3 psi (de 0,5 a 10,5 bar)
Ajuste de la presión
Tornillo, manija en T
Capacidad del filtro
5µm, 25µm, 40µm
Material del cuerpo, bonete y taza
Aluminio (aluminio con bajo contenido de cobre disponible)
Temperatura ambiente
Juntas NBR de −40 °F a 194 °F (de −40 °C a 90 °C), de −4 °F a 176 °F (de −20 °C a 80 °C) (sellos FKM)
Versión de baja temperatura
−61 °F a 194 °F (−52 °C a 90 °C)
Drenaje
Drenaje manual metálico y drenaje automático
A prueba de manipulaciones
Disponible
Escape rápido
Disponible
Certificación
ATEX/CRN/UKCA para equipos no eléctricos

Características

  • Los reguladores de filtro de partículas de alto caudal son adecuados para las aplicaciones de procesos exigentes
  • La construcción sólida de metal de los componentes internos y externos proporciona un servicio confiable en entornos hostiles y corrosivos
  • Hay una amplia gama de opciones, incluidas las variantes con bajo contenido de cobre y con un nivel de temperatura bajo, así como funciones de drenaje manual y automático
  • El alivio rápido disponible mejora la seguridad permitiendo que la presión downstream en el actuador u otro equipo se escape si se pierde la presión de alimentación
  • Regulación del ajuste con tornillo o manija en T
  • Función integrada de escape de presión excesiva y opción sin escape disponibles
  • ATEX, opción: II 2G Ex h IIC T5 Gb/II 2D Ex h IIIC T100 ° C Db
  • Hay disponibles el certificado CRN (número de registro canadiense) y los certificados UKCA opcionales (evaluación de conformidad del Reino Unido)

Documentos y dibujos