No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Appleton-P-FNES-LED

Sistema independiente de iluminación de emergencia serie FNES LED ATX™ Appleton™

Descripción del producto

Las luminarias serie FNES LED ATX™ ofrecen iluminación de emergencia y/o indicación visual de las rutas de acceso y salida durante una evacuación. Están diseñadas para uso en ubicaciones peligrosas designadas como zona 2 – 21 y 22. La serie FNES se puede equipar con una variedad de etiquetas para indicar las rutas de salida. Estas unidades son totalmente independientes e incluyen un sistema de evaluación automática incorporado.

Características

  • Entre las aplicaciones típicas se encuentran refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, fábricas de papel y molinos de pasta de papel y silos.
  • Sin mantenimiento.
  • Funciona en cualquier posición.
  • 1 hora de duración en modo de emergencia.
  • Indicador de carga por medio de LED de color verde (más de 10 años de vida útil).
  • Sistema de evaluación automática incorporado (SATI) con memorización de evaluaciones indicadas por unidades LED. La unidad realiza evaluaciones automáticas por medio de un microprocesador y un reloj interno. Se puede controlar de manera remota sin apagar el suministro eléctrico
  • La iluminación de las rutas de escape es de 55 lúmenes que consumen 0,50 vatios de electricidad. La iluminación de los espacios es de 540 lúmenes que consumen 0,95 vatios de electricidad.
  • Las versiones localizables operan sin líneas de control adicionales. La comunicación entre las unidades y el sistema de control se realiza a través de señales alimentadas por la red eléctrica que utilizan el cableado eléctrico existente.
  • La capacidad del sistema de control estándar de la versión de dirección es un sistema de control hasta para 200 unidades de iluminación de emergencia.
  • Apertura y cierre por medio de llave Allen (tamaño 10) o destornillador plano de 6 mm.
  • Conexión a bloque de terminales enchufable por medio de terminales de 2 x 5 x 2,5 mm² (0,003 x 0,008 x 0,004 pulg²). Dos orificios de paso de M20 que se proporcionan junto con un prensaestopas — de un diámetro de 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pulg), un tapón obturador y dos tuercas de seguridad.
Certificaciones y cumplimiento ATEX/IECEx
Zona 2 - 21 y 22; II 2 D y II 3 GD; IP66/67 - IK10
Temperatura ambiente
-20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación de 230 VCA, 50 Hz
Batería
Iluminación para rutas de escape: 2,4 V - 1,5 Ah (2 celdas - Nicd). Iluminación de espacios: 7,2 V - 2,2 Ah (6 celdas - NiMh) - Antideflagrante
Materiales y acabados estándar
El cuerpo está hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio, un empaque de elastómero y una lente difusa de policarbonato. Hay tapones de cierre y prensaestopas de poliamida y tuercas de seguridad de latón niquelado. Los soportes de fijación son de acero enchapado en zinc, aluminio pintado de gris
Prueba
Prueba semanal: verificación de lámpara, duración 6 segundos. Prueba trimestral: verificación de lámpara y funcionamiento de emergencia durante 1 hora.

Documentos y dibujos