No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-cl-681-alum-bus-box

Cajas de bus de aluminio clase 681 O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Las cajas de aluminio clase 681 de O-Z/Gedney™ brindan un medio simple de conectar un circuito de alimentación mediante el uso de ensamblajes de bus y de lengüetas. Los ensamblajes de bus y de lengüetas están disponibles en distintos tamaños y disposiciones, y se provee amplio espacio para curvar cables. Todas las lengüetas son sin soldadura y cada ensamblaje se monta en una placa que se puede quitar y proporcionar espacio adicional para pasar cables. Los compartimentos tienen un grosor de pared suficiente para las aperturas de los conductos en todos los laterales.

Características

  • Antideflagrante
  • Las cajas de bus clase 681 están construidas en nuestra fábrica al instalar un ensamblaje de lengüeta de bus dentro de cajas de conexión de aluminio libre de cobre NJBEW, IF o IG
  • Opciones de disposición de tres fases, tres cables o tres fases, cuatro cables
  • Amplio rango de tamaños de lengüetas
  • Facilita pasar los cables
  • Ensamblaje de placa extraíble
  • Amplio espacio para cableado
  • Las lengüetas sin soldadura y la disposición de lengüetas escalonadas agilizan la instalación
Certificaciones y cumplimientos con NEC
Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G; clase III; NEMA 4, 9EFG
Materiales y acabados estándar
Cuerpos y tapas de aluminio fundido libre de cobre (4/10 de 1% máx.) con acabado de polvo epóxico y tornillos de la tapa de acero inoxidable

Documentos y dibujos