No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-cl-650-if-alum-junct-box

Cajas de conexiones de aluminio tipo IF clase 650 O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Las cajas de conexiones de aluminio tipo IF clase 650 de O-Z/Gedney™ están clasificadas para áreas peligrosas. El diseño de la brida interior ofrece un máximo espacio externo para mantenimiento. La fabricación con pared gruesa permite una profundidad máxima de perforación y roscado para tubos conduit.

Características

  • Antideflagrante
  • Amplia selección de tipos y tamaños
  • Cabezal hexagonal, tornillos de la tapa
  • El diseño de la brida interior ofrece un máximo espacio externo
  • El grosor de la pared permite perforar y roscar tubos conduit para satisfacer los requisitos del cliente
  • Se suministra con lengüetas de montaje
Certificaciones y cumplimientos NEC/CEC
Clase I, división 1 y 2, grupo D; clase I, zona 1 y 2, grupo IIA; clase II, división 1 y 2, grupos E, F, G; clase III; NEMA 7D, 9EFG
Materiales y acabados estándares
Cuerpos y tapas de aluminio fundido libre de cobre (4/10 de 1% máx.) con acabado de polvo epóxico y tornillos de la tapa de acero inoxidable

Documentos y dibujos