No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Plantweb-Insight Heat Exchanger Application

Aplicación Plantweb Insight™ Heat Exchanger

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Heat Exchanger proporciona una monitorización detallada de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos al analizar los datos adquiridos por medio de los sensores inalámbricos y la infraestructura existente. Esta aplicación cuenta con el estado y alertas en tiempo real, incluidos la contaminación y el servicio térmico. Empleando los análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina, la aplicación proporciona diagnósticos de predicción y alerta sobre pesos para la priorización de mantenimiento.

Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • La monitorización continua y en profundidad de los intercambiadores de calor de carcasas y tubos ofrece una mejor comprensión para una mejor toma de decisiones
  • Algoritmos prediseñados y desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis para ayudar a mejorar la eficiencia
  • Tablero visual fácil de usar que proporciona el estado y las alertas del intercambiador de calor en tiempo real, incluyendo la contaminación y el servicio térmico
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten priorizar el mantenimiento de los intercambiadores de calor
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable que permite una mejor toma de decisiones
  • El control continuo de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el uso ambiental y energético

Documentos y dibujos