No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-LFT

Transmisor de caudal extremadamente bajo LFT de Micro Motion

Descripción del producto

Transmisor especializado optimizado para rendimiento con la serie de medidores Coriolis de caudal bajo. Disponible en riel tipo DIN o montaje en campo, y compatible con los sensores LF2M, LF3M y LF4M.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
LF3M
LFT
LF4M
LFT
LF2M
LFT

Características

  • Obtenga la mayor precisión de un caudalímetro miniaturizado
  • Aloje la mayoría de los fluidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase I, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Cubra sus necesidades individuales de medición del caudal con un diseño compacto ideal para espacios reducidos
  • Confíe en las aprobaciones y certificaciones que incluyen: CSA (clase I, div. 2, grupos A, B, C y D; clase II, div. 2, grupos F y G, clase III div. 2) y ATEX
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • El sistema patentado de detección óptica ofrece una sensibilidad y estabilidad únicas

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: