No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-thru-wall-floor-seals

Sellos O-Z/Gedney™ que atraviesan pared y piso

Descripción del producto

Los sellos O-Z/Gedney™ que atraviesan pared y piso brindan un medio positivo para sellar tuberías, conductos o tubos que pasan a través de una base de concreto debajo de una estructura o debajo del nivel del agua o en puntos de entrada que atraviesan un piso o pared de concreto que se debe sellar. Los métodos habituales para realizar instalaciones, como usar manguitos rectos o cajas impermeabilizantes, por lo general no son satisfactorios ya que su efectividad depende de la aptitud y el cuidado del instalador. Si la instalación no es efectiva, se producirá una filtración. Rehacer el sello podría requerir un tiempo y un esfuerzo considerables. Los sellos O-Z/Gedney™ que atraviesan pared y piso garantizan instalaciones herméticas.