No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-igbushing-threadless-threaded

Bujes aislados de conexión a tierra para IMC y RMC con y sin rosca

Descripción del producto

Los bujes aislados de la serie GIB-LS de Appleton™ y serie IBC-LS de O-Z/Gedney™ fijan conductos rígidos de metal sin rosca a un compartimiento y los conectan a tierra. Los bujes aislados de la serie GIB-L de Appleton™ y la serie IBC-L de O-Z/Gedney™ fijan conductos rígidos de metal sin rosca a un compartimiento y los conectan a tierra. Los bujes aislados se pueden utilizar con una tuerca de seguridad para terminar un conducto en un alojamiento. La lengüeta se usa para conectar un puente de conexión a una barra conductora de neutros.