No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-globally-certified-hub

Hubs con certificación mundial

Descripción del producto

Appleton™ y O-Z/Gedney™ ofrecen hubs con la certificación mundial NEER™, para uso en ubicaciones húmedas o secas, tanto en interiores como en exteriores. Se utilizan para conectar conductos rígidos de metal o IMC y establecerles una toma a tierra en un compartimiento sin roscar. Sus roscas NPT lisas y maquinadas con precisión facilitan una instalación libre de errores.

Certificaciones y cumplimientos NEC/CEC
Adecuados para uso en entornos: Clase I, División 2, Clase II, Clase III; según las disposiciones NEC 501.10(B)(4), 502.10(A)(3); 502.10(B)(4), 503.10(A)(1); AEx tb IIIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC; -15 °C a +95 °C (+5 °F a +203 °F)
Certificaciones y cumplimientos ATEC/IECEx
Adecuados para uso en: Ex e IIC, Ex tb IIIC; -15 °C a +95 °C (+5 °F a +203 °F)
Materiales y acabados estándar:
Tuercas y cuerpos de aluminio o fundición de zinc; junta de hub BUNA-N; revestimiento de garganta de polipropileno; tornillo de cierre, arandela y tornillo de toma a tierra de acero inoxidable

Características

  • Certificación mundial
  • Terminal de toma a tierra (lengüeta) de seguridad mejorada adecuada para uso general
  • Su fabricación metálica robusta asegura la protección mecánica.
  • La junta integral del hub confiere un sellado tipo watertight.
  • El diseño exclusivo de su perfil permite un ajuste fácil por medio de llave inglesa.
  • Roscas NPT lisas y maquinadas con precisión
  • Tipo watertight y resistentes a la corrosión
  • Se encuentran pendientes las aprobaciones NEMA tipos 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13

Documentos y dibujos