No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Appleton-P-DEMULED

Luminarias serie DEMULED ATX™ de Appleton™

Descripción del producto

Las luminarias antideflagrantes serie LED DEMULED ATX™ de Appleton™ brindan iluminación o indicación visual de acceso adecuadas en rutas de salida durante un procedimiento de evacuación de emergencia en ambientes clasificados. Pueden instalarse en áreas clasificadas designadas como zonas 1 y 2 – 21 y 22.

Características

  • Entre las aplicaciones típicas se encuentran refinerías de petróleo, plantas petroquímicas y fábricas de pulpa y papel.
  • Funciona en cualquier posición
  • 1 hora de duración en modo de emergencia.
  • Indicador de carga por medio de 1 LED de color verde (más de 10 años de vida útil).
  • Sistema de autoevaluación automático incorporado (SATI) con memorización de evaluaciones indicadas por unidades LED. Por medio de un microprocesador y un reloj interno, la unidad realizará evaluaciones automáticas
  • La iluminación de las rutas de escape es de 45 lúmenes que consumen 0,50 vatios de electricidad. La iluminación de los espacios es de 400 lúmenes que consumen 0,95 vatios de electricidad.
  • Conexión a bloque de terminales enchufable por medio de terminales de 5 x 2,5 mm² (0,004 pulg²).
  • Incluye dos soportes de fijación (acero enchapado en zinc)
  • Las versiones de dirección operan sin líneas de control adicionales. La comunicación entre las unidades y el sistema de control se realiza a través de señales alimentadas por la red eléctrica que utilizan el cableado eléctrico existente.
  • La capacidad del sistema de control estándar de la versión de dirección es un sistema de control para hasta 200 unidades de iluminación de emergencia.
  • Ofrecemos una mayor capacidad opcional para el sistema de control para la versión de dirección. El amplificador (unidad repetidora) se utiliza para aumentar la longitud de la red permitiendo que haya hasta 1 000 unidades de iluminación de emergencia en un solo sistema de control. Esto permite usar
Certificaciones y conformidades ATEX/IECEx
Zona 1 y 2 - 21 y 22; Ex II2 GD; Ex tb IIIC; IK09; IP66/68
Temperaturas ambiente
Iluminación para rutas de escape (la temperatura óptima de funcionamiento para la batería es -5 °C a +30 °C (-22 °F a +131 °F). La iluminación de espacios es -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación de 230 VCA, 50 Hz
Batería
Iluminación para rutas de escape: 2,4 V - 0,8 Ah (2 celdas - Nicd). Iluminación de espacios: 6 V - 1,6 Ah (6 celdas - Nicd)
Materiales y acabados estándar
El cuerpo incluye lente tubular de vidrio de borosilicato templado con cubierta de acceso roscada de aluminio y tapas de extremos con un sellado de O-ring de nitrilo y protector de acero enchapado en zinc. Los soportes de fijación son de acero enchapado en zinc o acero inoxidable 316. Los accesorios

Documentos y dibujos