Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

E/S intrínsecamente segura

Cuando opera en condiciones extremas o peligrosas, necesita de una E/S que soporte todo lo que le asigne. La E/S intrínsecamente segura de Emerson tiene certificaciones de resistencia para que no se preocupe y cuenta con el rendimiento, la flexibilidad y la arquitectura abierta que necesita para obtener los resultados esperados, dondequiera que esté. Desde la corrosión hasta la vibración, la operación marina, ruidosa y sin ventilador de –40 °C a +70 °C, nuestros módulos de E/S de baja potencia son los adecuados para las aplicaciones de RTU.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo E/S intrínsecamente segura

Intrinsically safe I/O

1-23 de 85 resultados en Productos
: