Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Módulos de E/S basadas en chasis

Nuestra familia de E/S basadas en chasis consta de dos líneas que admiten una amplia gama de módulos de E/S discretos, analógicos, mixtos y especiales sin herramientas, incluidos el termopar y el RTD. Ambos presentan tiempo de actividad prolongado e ingeniería reducida necesarios para un mantenimiento más fácil. VersaMax es para máquinas pequeñas y aplicaciones de procesos livianos, mientras que RX3i proporciona diagnósticos avanzados y E/S de alto desempeño, con múltiples opciones de expansión, incluyendo administración de energía avanzada.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Módulos de E/S basadas en chasis

Chassis-based I/O

1-23 de 294 resultados en Productos
:
1
1 2 3 4 5 6 7 Puntos suspensivos en las páginas de la paginación 13