Bettis-WY6

Mando electrohidráulico (estándar) EHO Bettis

Descripción del producto

Un actuador autónomo de válvula y cuarto de vuelta que combina tecnologías comprobadas. El actuador EHO se ha diseñado para aplicaciones de cierre críticas donde la confiabilidad es crucial.

ped

Características

  • Utiliza un actuador con retorno de resorte confiable para una carrera segura a prueba de fallas, combinado con una fuente de energía hidráulica integral y un módulo de control electrónico
  • Diseñado como una solución de actuación de parada de emergencia para detener el flujo de proceso al detectar una señal de comando o pérdida de potencia, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente
  • Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.
  • Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema
  • Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink
  • Utiliza un retorno de resorte rápido y confiable para una carrera a prueba de fallas
  • Protección medioambiental: Compartimiento de control: IP68; Actuador hidráulico: IP67M; Motor: IP68; Depósito: IP54 (IP66 opcional)
  • Con el respaldo de la garantía de cinco años para mano de obra y material
Fuente de alimentación
Electrohidráulica
Tipo de producto
Actuador electrohidráulico
Accionamiento
Cuarto de vuelta
Certificaciones
SIL 2, CSA, FM, ATEX, IECEx

Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad
Temperatura de funcionamiento
Normal -20 °F a +140 °F (-29 °C a +60 °C). Temperatura opcional -40 °F a +140 °F (-40 °C a +60 °C).
Torque/empuje
1264 a 707.696 lb-pulg.
Presión de funcionamiento
207 bar (3000 psi)

Documentos y dibujos

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?