No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-RTS FL

Actuador de válvulas eléctrico, lineal y a prueba de fallas RTS de Bettis

Descripción del producto

Actuador lineal inteligente a prueba de fallas para el control ENCENDIDO/APAGADO no intrusivo y la modulación en aplicaciones a prueba de fallas. El robusto y compacto diseño de retorno por resorte mecánico puede activarse a prueba de fallas tanto en caso de pérdida de energía como de señal. Al no depender de un supercondensador o de una batería de respaldo, este diseño de última generación se utiliza ampliamente en válvulas para las industrias del petróleo y gas, energía, química, el sistema HVAC y agua y aguas residuales.

Características

  • Inteligente y no intrusivo
  • Encendido/apagado (S2) y modulación continua (S9)
  • Empuje eléctrico de hasta 10116 lb (45 KN)
  • Operación de seguridad mecánica con accionamiento por falla, con vástago extendido o retraído.
  • Acoplamiento directo en la caja de seguridad ante fallas con el eje de la válvula
  • Velocidades ajustables
  • Activador a prueba de fallas seleccionable en caso de caída de señal a prueba de fallas de 24 VCC o fuente de alimentación principal
  • Compatible con SIL3
  • Opción de volante de desenganche
  • Rotativo en pasos de 90 grados con opción de montaje remoto
  • Interfaz de usuario local con capacidad de control Bluetooth® inalámbrica para configuración, supervisión y diagnóstico
  • Aplicación de usuario disponible para dispositivos Android
Fuente de alimentación
Eléctrico
Tipo de producto
Actuador eléctrico lineal
Accionamiento
Eléctrico
Certificaciones
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de control
Encendido/apagado, modulación continua
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo
Torque/empuje
Empuje de desconexión eléctrica, máx. 25 kN (5620 lb-pies); empuje de modulación: máx. 12 kN (2697 lb-pies)

Documentos y dibujos