No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-AMS Device Manager

AMS Device Manager

Descripción del producto

El mantenimiento predictivo ayuda a las plantas a evitar las paradas imprevistas y las prácticas ineficientes que merman las ganancias. El AMS Device Manager lo ayuda a evitar el tiempo de inactividad innecesario con una ventana a la condición de los dispositivos inteligentes de campo. Permite que el personal de mantenimiento y de operaciones pueda trabajar de manera más inteligente. Sobre la base de los datos de la condición en tiempo real de los dispositivos inteligentes de campo, el personal de planta puede responder rápidamente y tomar decisiones informadas para mantener o reemplazar dispositivos de campo.

Procesador
Procesador Intel Core 2 Quad, 2.0 GHz o superior
Disco duro
2 GB o más de espacio libre en disco duro
Memoria
3 GB o más de memoria

Características

  • Reduzca el tiempo de comisionamiento hasta un 80 % con las plantillas de configuración de dispositivos y la transferencia masiva
  • Agilice los procesos de calibración y reduzca sus tiempos hasta un 50 %
  • Identifique y solucione problemas con dispositivos desde la comodidad de la tienda de mantenimiento o la sala de control
  • Proteja el desempeño de sus activos de seguridad con una gestión de usuarios mejorada para garantizar que solo el personal autorizado pueda hacer cambios
  • Amplíe y gestione de manera sencilla sus redes inalámbricas para llegar a más puntos de medición de su planta
  • Extienda la gestión de activos a cualquier parte con paneles de la condición de dispositivos intuitivos basados en la web
  • Sincronice automáticamente los datos de campo del AMS Trex con su registro de auditoría

Documentos y dibujos