No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-AMS Device Manager ASI

Interfaz de origen de los activos del AMS Device Manager

Descripción del producto

La interfaz de origen de los activos (ASI) del AMS Device Manager permite el acceso a la condición de los dispositivos de campo inteligentes desde el software PlantWeb Optics Collaboration. Conectar el AMS Device Manager con Plantweb Optics permite a los usuariosn aprovechar su base de datos de gestión de activos que entregará información valiosa de la condición operativa y de diagnóstico al Plantweb Optics. Reciba alertas críticas del dispositivo donde quiera que esté, de manera que siempre tenga información sobre la condición operativa y el desempeño de sus dispositivos inteligentes.

Versión del PlantWeb Optics
v1.4
Versión del AMS Device Manager
v 13.1.1 y superior
Sistema operativo
Windows 10 Enterprise 64-bit, Windows 10 Professional, Windows 7 Professional

Características

  • Proporciona información sobre la condición de los instrumentos y las válvulas del AMS Device Manager al Plantweb Optics
  • Supervise el estado del dispositivo en forma remota y eficiente
  • Envíe alertas del dispositivo a las personas relevantes, sin importar donde estén
  • Conecte varios sistemas AMS Device Manager a un solo PlantWeb Optics

Documentos y dibujos