No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-A489420

AMS Machine Works

Descripción del producto

Recopila los datos de muchos equipos, pero sería más eficiente tener una única ubicación donde reunir los datos e identificar los problemas rápidamente. El proceso se simplifica con el AMS Machine Works porque, al crear una base de datos y configurar los dispositivos, permite al usuario iniciar rápidamente y empezar a identificar los problemas. El AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en la planta.

Ahora está disponible el nuevo AMS Machine Works v1.7. Consulte las funciones a continuación para ver las novedades.

Versión
1.7
Sistema operativo
Windows Server 2019 Datacenter, Windows 2019 Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2016 Standard
Procesador

3,2 GHz, procesador de 8 núcleos, extensión hasta Intel Xeon (Gold) o más rápido (recomendado)

2,4 GHz, procesador de 4 núcleos, extensión hasta Intel Xeon (Gold) o más rápido (mínimo)

RAM
32 GB (recomendado)
Espacio del disco
500 GB (mínimo), 1 TB (recomendado), 100 GB (para configuración sin ATG)
Navegadores

Google Chrome (versión más reciente)

Microsoft Edge (versión más reciente)

Características

  • Herramientas de análisis de la vibración para diagnósticos del estado de la maquinaria
  • Herramientas similares en una interfaz más intuitiva que permite una implementación más rápida
  • Es compatible con una variedad de tecnologías de monitorización de Emerson, entre las que se incluyen las siguientes:
    • AMS Wireless Vibration Monitor
    • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter
    • AMS Asset Monitor para la monitorización del estado en línea ¡NUEVO!
    • AMS 6500 ATG para la monitorización de vibraciones en línea
    • Ovation™ Machinery Health™ Monitor para la monitorización de vibraciones en línea
  • El tablero de control intuitivo permite seguir las actividades diarias y el estado de la maquinaria de un vistazo
  • Parte del ecosistema digital Plantweb
  • Part of the Plantweb Digital Ecosystem

Documentos y dibujos