No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-WBLP

Operadores de solenoides ASCO™ de la serie WBLP (Ex e mb)

Descripción del producto

La serie WBLP de ASCO es una línea de operadores de solenoide con seguridad incrementada y encapsulación para entornos potencialmente explosivos, conforme a la Directiva de ATEX 2014/34/EU EC. El operador de solenoide tiene una instalación eléctrica fácil por una bobina terminal con tornillo. El enrollado de la bobina cuenta con un fusible térmico (en CA/CC) que se activa y hace que la válvula se desenergice y entre en modo de fallo seguro en caso de temperatura excesiva debido a un sobrevoltaje prolongado o un núcleo bloqueado.

Normas/regulaciones
IEC 60529 (protección de la entrada), ATEX, IP67, Ex e mb

Características

  • Supresión de pico de voltaje estándar para funcionamiento con CC
  • Protección contra entrada IP67
  • El operador se puede proporcionar con una variedad de válvulas
  • Alojamiento provisto con liberación de tensión integral para cable de diámetro exterior de 7 a 8,5 mm

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 194 resultados para piezas y accesorios
:
315,00 €
315,00 €
315,00 €
315,00 €
315,00 €
326,40 €
326,40 €
326,40 €
326,40 €
326,40 €

Documentos y dibujos