Asco-P-V369

Microelectroválvulas ASCO™ serie V369

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versión 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C a +90 °C
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR

Características

  • Válvula de solenoide micro de acción directa, diseñada para el montaje en subbase o directamente sobre el equipo.
  • Medidas generales mínimas, rápido tiempo de respuesta y gran cantidad de ciclos.
  • Diseñada para ser montada en bancos, para poder crear grupos de válvulas con entradas comunes y salidas únicas e independientes.
  • Los grupos de entrada y cierre se suministran por separado.
  • Las juntas de estanquidad para el acoplamiento se suministran con la válvula.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos