No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V367

Microelectroválvulas ASCO™ serie V367

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versión 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
49,80 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C a +90 °C
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR

Características

  • Microelectroválvula de mando directo, diseñada para ser conectada en una base o directamente en el equipo.
  • Medidas generales mínimas, rápido tiempo de respuesta y gran cantidad de ciclos.
  • Las juntas de estanquidad para el acoplamiento se suministran con la válvula.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos