No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V365

Microelectroválvulas ASCO™ serie V365

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
53,20 €
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
52,40 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • Tiempo de respuesta rápido y gran cantidad de ciclos.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos