No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-WSJE8327B112.24/DC

ASCO™ WSJE8327B112.24/DC

1.957,30 €
CANT.:

Descripción del producto

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL 316-RESILIENT: FVMQ-3,6 W-COIL CLASS: H-T6/5/4-IP66/67

Actuador de válvula
Restablecimiento manual, cabeza magnética - Mando directo
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 Universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv A 1,0 Cv, de 0,2 a 0,43 Kv, de 0,43 a 0,86 Kv
Voltaje
Carga de batería 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, carga de batería 250 CC, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Modelos de energía baja disponibles para las aplicaciones con disponibilidad de energía limitada
  • Construcciones de acero inoxidable 316 disponibles para atmósferas altamente corrosivas
  • El restablecimiento manual de liberación de tensión a prueba de alteraciones proporciona una seguridad agregada
  • También disponible en construcciones de restablecimiento manual y montaje directo NAMUR

Documentos y dibujos