No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

49,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V367B01C-ZE30A 1.2 V24 c.c

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 8 bar
Flow Factor
0 - 8 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.2 mm
Pipe Size
Subbase
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Características

  • Microelectroválvula de mando directo, diseñada para ser conectada en una base o directamente en el equipo.
  • Medidas generales mínimas, rápido tiempo de respuesta y gran cantidad de ciclos.
  • Las juntas de estanquidad para el acoplamiento se suministran con la válvula.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos