No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC

ASCO™ V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC

54,10 €
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE V265 SERIES, 2/2 NO, DIRECT ACTING , D= 1 MM, NBR SEAL, WITH COIL ZE30A V24/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 10 bar
Flow Factor
0 - 10 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • Tiempo de respuesta rápido y gran cantidad de ciclos.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos