No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC

ASCO™ V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC

75,30 €
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE V165 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , M5, D=1,6MM, FPM SEAL, WITH COIL ZE30C V24/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Stainless Steel
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
F
Flow Factor
0.06
Flow Factor
0 - 6 bar
Flow Factor
0 - 6 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.6 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
2.5

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • Tiempo de respuesta rápido y gran cantidad de ciclos.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos