No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-S306 02-Z530A V12/DC

ASCO™ S306 02-Z530A V12/DC

79,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

S306 02-Z530A V12 c.c.

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Aluminum
Coil Class
F
External Diameter
4.7 mm
Internal Diameter
3.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
0.4 kg
Valve Function
3/2 Normally Closed - Normally Open
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
9

Características

  • Electroválvula de pinzamiento, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos.
  • Un tubo está normalmente cerrado (NC) mientras que el otro está normalmente abierto (NO).
  • Rango de caudal alto bajo las mismas condiciones de diámetro interno de electroválvulas diferentes; el sistema permite un caudal de paso bidireccional.
  • Las válvulas son adecuadas para los tubos de SILICONA blandos u otros, similares en elasticidad y rigidez (50 shore A).
  • Modelo silencioso.
  • El tubo es el único material en contacto con el fluido.
  • Los tubos no forman parte de nuestro suministro.

Documentos y dibujos