No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-S262SH02N3FJ5

ASCO™ S262SH02N3FJ5

693,00 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1" (DN25)-ORIFICE: 1-5/8-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-120/60-15,4 W-COIL CLASS: F

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
24 CA, 120 CA, 230 CA
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA, tipo 1, UL

Características

  • Amplio rango de capacidades de caudal que se adaptan a la mayoría de los tamaños de quemadores
  • Apertura rápida en menos de 1 segundo
  • Válvulas provistas con conexiones auxiliares con conector para pruebas de rutina
  • Apta para temperatura ambiente de hasta 175 °F

Documentos y dibujos