No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-R298B609

ASCO™ R298B609

808,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PRESSURE OPERATED VALVE R298 FOR STEAM APPLICATION R298 2/2 NC PN40 PISTON-TYPE OPERATOR STAINLESS STEEL BODY SUB-BASE ASSEMBLY D=20 STUFFING BOX VERSION B AND POPPET WITH DISC SEEAL PEEK - PILOTING PORT D=100

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
8.60 / 7.44
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G ISO228/1-G BSPP
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Steam; Air, Inert Gas; Hot Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Superheated Water)
2 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
2 - 10 bar
Product Weight
3.50 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 250 °C
Orifice Size
20 mm

Características

  • Construido con materiales resistentes a la temperatura para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -13 °F a 356 °F (-25 °C a 180 °C)
  • Alto rendimiento, la empaquetadura no necesita mantenimiento y es resistente a choque térmico
  • El diseño compacto y ligero reduce los costos de instalación
  • El diseño de golpe de ariete hermético y protección de contrapresión garantizan un funcionamiento confiable
  • El desensamble sencillo minimiza los costos de mantenimiento y limpieza
  • El caudal bidireccional permite la flexibilidad del proceso
  • El indicador visual de posición estándar permite la monitorización fácil

Documentos y dibujos