No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-R22503F0

ASCO™ R22503F0

184,50 €
CANT.:

Descripción del producto

LEVEL SWITCH A225-10

Product Type
Item A225-10
Max Pressure
10 bar
Max Breaking Cap Rb Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Max Breaking Cap Rv Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Pipe Size
G 1
Pipe Size Standard
G 1 (ISO 228/1)
Adjustable Differential Level Max
85 mm
Adjustable Differential Level Min
15 mm

Características

  • Dispositivo diseñado para controlar el nivel del agua en tanques presurizados o no presurizados.
  • Adaptado por dos interruptores de desviación eléctricos, rápidos y de tipo sin vibración con contactos recubiertos de plata: uno operando en el nivel mínimo y el otro en el nivel máximo.

Documentos y dibujos