Asco-R202A543L0V77F3

ASCO™ R202A543L0V77F3

152,10 €
CANT.:

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO™ serie 202 Preciflow están diseñadas para controlar con precisión los caudales en equipos médicos e instrumentos analíticos. Controlan proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina. Las válvulas compactas y ultrafiables son adecuadas para aplicaciones tales como cromatografía de gases, controladores de caudal másico, equipos dentales e instrumentos de control de la presión arterial.

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
Pad Mount
Voltage
12 DC
Wattage
1 W
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 VC; de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
24 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • La baja histéresis, la excelente repetibilidad y la alta sensibilidad hacen que las válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión
  • No se requiere una presión de funcionamiento mínima y las válvulas son adecuadas para la operación de vacío
  • La arquitectura compacta sin fricción ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos
  • El consumo de energía tan bajo de 1 W cumple con los requisitos de alimentación de instrumentos más estrictos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos