Asco-PVG238C102V.24/DC

ASCO™ PVG238C102V.24/DC

659,90 €
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE 2/2NC ST.ST. FPM DN13.5 G1/2 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH COIL C22A 24/DC BAS98ATEX2168X II2GD EX MB IIC EX MB IIICOption 612039 ( NORME ATEX )

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/orificio
½"; ⅜"; ¾"; 1"; ½"; ¼"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 1,0 VC a 2,0 VC; de 2,0 VC a 6,0 VC; de 6,0 VC a 14,0 VC; más de 14,0 VC 288, de 0,86 a 1,73 Kv, de 1,73 a 5,19 Kv, de 5,19 a 12 Kv, más de 12 Kv
Tensión
110 CA, 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50;50/60;60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 10,3-34,5 Bar; 150-500 PSIG
Entorno operativo
Interiores

Características

  • Disponible en modelos accionados por CA o CC con cuerpos de latón y acero inoxidable
  • Las bobinas de conexión DIN son estándar
  • Las opciones incluyen cables flexibles, operadores manuales y elastómeros alternativos
  • Las opciones adicionales incluyen Anti golpe de ariete, servicio de oxígeno, aprobaciones ATEX y WRAS

Documentos y dibujos