No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P290CA430078001

ASCO™ P290CA430078001

123,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CONVERTER BOX 230/AC - 24/DC FOR ELECTRIC VALVE 290

Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
2.00 kg
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Medios
Aire, gases neutros; agua caliente; aceite ligero; agua; vapor; vacío; líquidos/gases agresivos; CO2
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8; 3/4"; DN15"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Tensión
24 CC; 24 CA; Clasificación de voltaje 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
IP65; RoHS

Características

  • Fácil de usar e instalar con ajuste automático e inicio automático desde la primera vez que se enciende
  • Indicadores LED para visualización de estado de la válvula
  • Opción de posición de fallo de cierre
  • Menos de 2 W de posición de fase de sujeción/punto de ajuste
  • Válvula ajustada en la posición de cierre (FCI 70-2 clase V)
  • Válvula proporcional motorizada 2/2 disponible

Documentos y dibujos