No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-NF8327A609.220/50-60

ASCO™ NF8327A609.220/50-60

QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ASCO serie 327 es una línea de válvulas de mando de caudal alto que necesita una presión de funcionamiento mínima de cero. Su construcción de clapet equilibrado permite caudales altos en niveles de energía mínimos, lo que las hace ideales para las plantas de energía, refinerías y centros de procesamiento químico. Los casquillos móviles PTFE de la válvulas y las juntas llenas de grafito reducen la fricción y eliminan el adherido para proporcionar una duración de servicio excepcional.

Coil Class
H
Frequency
50/60 Hz
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC
Wattage
14.1 W
Voltaje
Carga de batería 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, carga de batería 250 CC, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Modelos de energía baja disponibles para las aplicaciones con disponibilidad de energía limitada
  • Construcciones de acero inoxidable 316 disponibles para atmósferas altamente corrosivas
  • El restablecimiento manual de liberación de tensión a prueba de alteraciones proporciona una seguridad agregada
  • También disponible en construcciones de restablecimiento manual y montaje directo NAMUR

Documentos y dibujos