No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-G356C134S0V01FH

ASCO™ G356C134S0V01FH

40,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 1,2-BRASS-RESILIENT: FPM-230/50-60-3,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/8
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
230 V/50-60Hz - Class F
Options
With Manual Override
Certification
EAC

Características

  • Confiable, diseño compacto comprobado para largas duraciones de servicio
  • El operador manual estándar permite una fácil instalación
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Está disponible una amplia gama de caudal y clasificaciones de presión
  • Desensamble rápido del tubo núcleo para un fácil mantenimiento de partes internas

Documentos y dibujos