No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-G209A104S0X00H1

ASCO™ G209A104S0X00H1

135,00 €
CANT.:

Descripción del producto

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/8" (DN6)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-4,0 W-COIL CLASS: H-COIL WITH SPACE TERMINALS

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.290 / 0.066
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Liquids
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 to +55 deg C
Min to Max Fluid Temperature
-10 to +90 °C
Orifice Size
1.6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
4 W
Sealing Material
FPM

Características

  • Histéresis baja (<= 5 %), repetibilidad excelente (<= 1 %) y gran poder de detección (<= 0.2 %), que hacen que estas válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión.
  • No requiere presión de funcionamiento mínima y las válvulas son aptas para vacío.
  • Las construcciones internas están diseñadas para funcionar casi sin fricción. Esto permite un control de caudal proporcional muy preciso.
  • Rendimiento y eficiencia óptimos del sistema con bajo consumo de energía y tiempo de respuesta breve de hasta <= 15 ms.
  • La arquitectura compacta ahorra espacio valioso en maquinarias y equipos complejos.
  • Las válvulas proporcionales de control de caudal de mando directo están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones para controlar de manera muy precisa el caudal de líquidos y gases.
  • El diseño interno mejorado permite que la válvula funcione con niveles de ruido extremadamente bajos.

Documentos y dibujos