No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-EM8551A309.24/DC

ASCO™ EM8551A309.24/DC

915,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,7 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.69 / 0.60
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
1.97 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-40 - 80 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
1.7 W
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous

Características

  • Disponible en dos versiones, se instala directamente en actuadores con interfaz NAMUR según VDI/VDE 3845 o roscado para montarlo en la tubería
  • Cuerpo de la válvula de aluminio, latón o acero inoxidable 316L
  • Los orificios de escape se pueden entubar, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
  • Las cabezas magnéticas DIN, herméticas y a prueba de explosiones están disponibles para el uso en zonas peligrosas y críticas
  • Las construcciones de bajo consumo son ideales para ubicaciones remotas y alternativas de energía
  • El respiradero integral bloquea las ventilas hacia el lado del resorte del actuador para hacer la descarga, evitando la corrosión
  • Hay construcciones de simple y doble pilotaje que se colocan en cualquier posición
  • Aprobaciones globales Ex; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Todos los puertos de NAMUR están del mismo lado y ofrecen una mejor protección contra el agua y el POLVO
  • Disponible con todas las cabezas magnéticas a prueba de explosiones: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponible en una versión ártica, adecuada para usar en temperaturas tan bajas como de -60 °C
  • Válvula de corredera compacta convertible de 3/2 a 5/2 con un diseño de placa de caudal único (solo en la serie 551)

Documentos y dibujos