No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-D344V57-Z530A G1/4x3,2 V12/DC

ASCO™ D344V57-Z530A G1/4x3,2 V12/DC

114,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

D344V57-Z530A 1/4x3,2 12V

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1.5 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 1.5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.28
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
9

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la junta de la palanca.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Núcleo debidamente recubierto por el material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos