No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-D332V22C-Z130A.G1/2x9.24/DC

ASCO™ D332V22C-Z130A.G1/2x9.24/DC

133,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE-D332 SERIE-2/2 NC-G1/2" (DN15)-RESILIENT: FPM-24/DC-COIL CLASS: F

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 0.4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 0.4 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
13

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la junta de la palanca.
  • Posibilidad de apertura manual.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Núcleo debidamente recubierto por el material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos