No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-D318D03C-Z610A BPx3,4 V24/DC

ASCO™ D318D03C-Z610A BPx3,4 V24/DC

95,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

D318D03C-Z610A 3,4 V24 c.c.

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.3
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Ambient Temperature
0 - 1 bar
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.4 mm
Pipe Size
Barbed Port
Pipe Size Standard
Barbed Port
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la junta de la palanca.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Núcleo debidamente recubierto por el material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuada para cerrar el paso fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos