No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

129,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE D132 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/2, D= 9MM, FPM SEAL, WITH COIL Z130A V230/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1.6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 1.6 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la membrana.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Núcleo debidamente recubierto por el material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos