No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

ASCO™ D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

95,40 €
CANT.:

Descripción del producto

2/2-WAY ISOLATING LEVER VALVE 12VDC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.23
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Ambient Temperature
0 - 5 bar
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
2.7 mm
Pipe Size
Barbed Port
Pipe Size Standard
Barbed Port
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la junta de la palanca.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Núcleo debidamente recubierto por el material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos