Asco-88100256

ASCO™ 88100256

60,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Accessory For Buslink Profibus-Dp Generation C Straight M12 Female Connector 5 Pins With Screw Terminals

Product Type
Accessories
Product Weight
0.05 kg

Características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C

Documentos y dibujos